Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

1.4404 Aço inoxidável

Aço inoxidável austenítico cromo-níquel-molibdênio com aptidão especial para soldagem (1.4404)

     

Designação curtaX2CrNiMo17-12-2
Padrão US (AISI)316L
Composição dos componentes da liga [%]C:  0 - 0,03
Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
N: 0 - 0,10
Ni: 10,00 - 13,00
S:  0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
P:  0 - 0,045
Resto: Fe
Tipo de aço inoxidávelA4
Densidade [g/cm³]8
Migração de níquel
[µg/(cm² x semana)] em soldagem artificial (pH 4,5)
<0,05

Limite de elasticidade
Rp0,2 [N/mm²]

≥200
Resistência à tração
Rm [N/mm²]
500-750
Resistência à corrosão

Muito boa

Semelhante ao 1.4401, mas adicionalmente resistente à corrosão intergranular

Usinabilidadenível médio
Soldabilidadenível ótimo
Outras propriedades

Microestrutura austenítica não magnética

Polimento mecânico brilhante

Eletropolimento: muito bom

Pode ser usado de -50 a 550°C

Principais aplicaçõesAplicações gerais com maior estresse de corrosão nas seguintes áreas:

Indústria alimentícia

Tecnologia de piscinas

Indústria de petróleo

Indústria de construção

Indústria química

Tecnologia médica

Aviação

Equipamento offshore

  

Nossa equipe dedicada está sempre à disposição para responder às suas perguntas e ajudar você a escolher os produtos certos. Gostaria de ter uma visão geral dos nossos materiais de aço inoxidável?